??
Выбор CAD модели
K1362.2118
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1362 - Combination spanner with protective caps
Bill of material
K1362.2118
BESTKIPP
Order No.
K1362.2118
BENENNUNG
Item code
Protective insert
AUSF
version
for open-end spanner
SW
width across flats
21 mm
SW2
width across flats
18 mm
A
height
- mm
A1
height
13 mm
B
height
- mm
B1
height
32 mm
L
Length
- mm
L1
Length
35 mm
D
diameter
- mm
D1
diameter
4 mm
D2
diameter
- mm
T
distance
9 mm
T1
height
- mm
H
width
13 mm
H1
height
- mm
GEW
Approx. weight
0.0080 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330645
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions